2. 新闻
  3. Han® S 450 Plus:用于储能系统的可靠且功能强大的连接器
产品
2025年11月5日
2 分钟

Han® S 450 Plus:用于储能系统的可靠且功能强大的连接器


现在可支持高达 500 A 的充电和放电强度,是高性能储能的理想选择,且不会过热。
Header_Product-News_Han-S-450-Plus.jpg

储能系统(ESS)所需接口必须结构紧凑且在传输大电流时发热尽可能低。浩亭针对这一应用领域开发了Han® S系列产品。线缆端采用弯角插头结构,插入后,进线端可360度自由旋转。这使得连接ESS模块的电缆更加柔韧。可将若干储能模块组合成更大的单元。

浩亭推出了新款 ,其插针的额定电流已提升至500 A。此前,其最大额定电流为200 A。因此,这家连接器专业厂商正满足电池储能领域对更高充放电电流的需求。加大规格的插针和插头经过优化设计,可确保设备运行过程中不会出现过热问题。

具体来说,浩亭为三种不同导线截面积的插针开发了更大的插头:

  • 导线截面积为95 mm²(AWG 3/0 或 4/0),电流可达350 A

  • 导线截面积为120 mm²(250 kcmil),电流可达400 A

  • 导线截面积为 150 mm²(300 kcmil),电流可达 450 A

模块化电池储能的安全插入式连接

Han® S 的认证上限为 500 A / 2000 VDC。这符合现代能源存储系统(ESS)日益增长的功率需求。在实验室中,配备150 mm²插针的连接器已在500 A/2,000 VDC条件下成功通过直流传输测试。

因此,浩亭(HARTING)的储能连接器系列在电流承载能力方面再次跻身市场前列。Han® 接口的坚固性和易用性也是其优势所在:它保证能承受多达 500 次插拔循环,这是其他同类产品无法比拟的。锁定机制非常直观。

Han® S 连接器采用红色表示正极、黑色表示负极,此外还有蓝色和橙色等其他颜色选项,因此完全不会出现接错的情况。此外,这些外壳还配备了双重锁定系统,并提供多种防呆选项,包括五种不同的配对键位。“目前市场上没有其他连接器能提供如此高的安全性,”浩亭技术集团的产品经理梁德明表示。

储能柜上的 Han® S 450 Plus 连接器

Han S 450_Sample_DSC3318.png

Han® S 450 Plus 样品

您想体验全新的 Han® S 450 Plus 吗?
索取免费样品。

索取免費產品樣本
Herman Liang (浩亭)

Herman Liang

职位: 全球产品经理

  • 公司名称: 浩亭技术集团

相关新闻


此列表为空

目前,您的清单上没有任何项目。