2. 模块化电池储能的安全插入式连接

模块化电池储能的安全插入式连接


索取免費產品樣本
观看在线会议视频回放
模块化电池储能的安全插入式连接

只有通过储能模块,才能实现风能或太阳能等可再生能源的可持续利用,因为这些模块可以根据需要延时使用。连接器的使用加速了使用锂离子电池的储能模块的构建。通过 Han® S 系列,浩亭可为模块化电池存储系统提供安全连接。

紧凑灵活的外壳可容纳电流高达 500A 和电压高达 2,000V 的触头。该系列的隔板外壳可以 360 度灵活旋转,外壳与外壳、公触头与母触头的锁定也非常直观。最新版本的 Han® S 450 Plus 还具有防水外壳,并提供可选的解锁保护功能。

2025 年能源转型日 - 储能& 传输

网络研讨会|高效、安全地扩展能源基础设施

全电气时代(AES)的持续实施要求对高电流和高电压以及相关数据进行有效管理。必须设计相应的电网基础设施,以便以最佳方式连接、调节和控制能源。我们将讨论如何做到这一点。


观看视频

安全无误的安装


根据储能系统的市场趋势,Han® S 被开发为前置式电池连接器解决方案,用于灵活、安全的大功率传输。Han® S 450 Plus 是单极连接器系列的最新产品,其额定电流高达 500 A,电压为 2,000 V,同时通过手指安全触点、锁定状态可视化控制和各种连接类型(螺钉或母线)确保安装安全。

此外,该产品还具有抗震性,适用于固定和移动应用,如电动公交车或铁路应用。它有四种不同的颜色(橙色、红色、黑色和蓝色),包括防水外壳(IP67 / IP69K)。它还具有机械和颜色编码系统,可防止错误插入。

预先组装和测试的电缆组件可进一步加快储能系统的安装和维护。

Han S 450_Sample_DSC3318.png

Han® S 450 Plus 样品

您想体验全新的 Han® S 450 Plus 吗?
索取免费样品。

索取免費產品樣本

节省服务和维护时间


Han® S 的正极有橙色和红色两种,负极有黑色两种。两者还都有机械编码,以防止错误插入。这些特性也有利于服务和维护。蓝色版本可用于中性线端子。

如果储能模块中的某个电池出现性能下降,可通过相应的管理系统将其关闭并进行更换。为此,只需在锁定状态下将相邻模块的Han®S 接口转到一旁,以便为切换腾出空间。无需中断未受影响模块的储能功能。

Han_S_450_Plus_Group.tif

Han® S 450 Plus 产品系列

符合所有相关的 UL 标准


Han® S 符合储能系统的所有相关标准。

除了获得 UL 4128 "电化学电池系统用连接器 "认证外,Han® S 还具有该领域以前没有的重要附加功能。事实上,Han® S 可确保安全无误的连接和高度的灵活性。

UL 1977
用于数据、信号、控制和电源应用的元件连接器标准。

UL 4128
电化学电池系统应用中电池间和层间连接器的调查大纲。

2PfG 2740/01.25 (TÜV Rheinland)
锂电池储能系统连接器 - 安全要求和测试。

每个模块化存储模块或存储柜中都有一个电池管理模块 (BMS)。这些单元也需要连接起来,以形成一个控制系统。在这里,浩亭Han® S 增加了一个带母线插针触点的隔板安装外壳。系统通过该列车进行管理,分散式 BMS 将状态信息传输给上一级系统/工厂控制。

Han_S_450_Plus_Group_Busbar_Screw_2.tif

Han® S 母线针接触器

优势概览


  • 设计紧凑,电力传输率高 ,额定电流高达 500 A(2,000 V 时)

  • 通过有效的机械和颜色编码系统实现无差错连接

  • 可视锁定控制和触摸式安全触点确保安装安全

  • 抗冲击和振动能力强,适合移动应用

  • 单手即可操作单杆,组装和拆卸简单快捷

  • 不同安装方式的高度灵活性 ,可 360° 定位电缆入口和触头终端

  • 符合所有相关的 UL 储能标准 (UL 1977、UL 4128、2PfG 2740/01.25)。

  • 防水(IP67 / IP69K)

»

浩亭 对我们来说非常重要,因为我们可以依靠该公司在连接器和配电领域的多年经验。我们的模块性能非常高,为此我们需要一个有能力的合作伙伴,与我们并肩作战。在 浩亭 产品的帮助下,我们可以确保从我们的产品到下游产品的连接始终是兼容的。

Michael-Schnakenberg-commeo.jpg

Michael Schnakenberg

Commeo GmbH 首席执行官

产品目录、宣传册


Han® S 手册
Han® S 手册
.pdf - 5.3 MB

产品样品申请


您是否希望借助 Han® S 450 Plus 实现安全无故障的连接?
索取免费样品。

您对哪种解决方案感兴趣?

0/2000

个人信息

联系信息

公司名称

地址信息

提交表格后,您的请求将被发送。 浩亭技术集团将与您联系。

如果您在发送给您的电子邮件中也确认了您的电子邮件地址,您就可以订阅浩亭有关活动邀请、新闻、技术、产品和应用的新闻。您可以随时取消订阅。