2. 新闻
  3. Han-Yellock® 重新上市,插拔力更低。
产品
2026年4月20日
2 分钟

Han-Yellock® 重新上市,插拔力更低。


全新设计的 Han-Yellock® 连接器,锁定力更低,使用更便捷。
yellock_2punkt0_header_news.jpg

浩亭 全新设计的Han-Yellock® :因此,这种多功能连接器现在使用起来更加方便。锁定力更低。

Han-Yellock®延续传统设计风格,黑与黄配色,搭配美观圆润的轮廓和锌压铸部件结合在一起。操作方式也有所改变:只需轻轻按下按钮,就能松开连接器。窄型环绕式双唇密封设计,应用于隔板安装外壳和载体罩,有效降低锁定力。

"浩亭电气的产品经理 Tarek Spreen 介绍说:"Han-Yellock® 适用于对设计美观和安装高度要求极低的暴露区域,如机器人应用场景。根据不同的应用,Han-Yellock® 还可以实现小型化。Han-Yellock®单体的功率密度特别高。在Han-Yellock®60 中,48 个Yellock专用电源插针(16 A)可安装在与Han®16B 防护罩/外壳尺寸相当的区域内。通过使用 25 个插针(16 A),Han-Yellock® 30 单体的功率密度超过了Han®6B 标准罩/外壳中的Han®EE 插芯。

Han-Yellock®是一种在美观的整体设计中融合了一系列创新解决方案的连接器:

  • 一声 "咔嗒 "表示锁定过程已完成。

  • 电缆侧分为两部分,可进行前后安装。在对连接侧进行目视检查时,不得将接口分开。

  • Han-Yellock®倍增器可将插针和电位增加一倍。

  • 通过适配器框架可以轻松集成Han-Modular®模块。

  • 25 种不同的编码选项可确保每个连接器安装在正确的位置。

  • Han-Modular®模块和Han-Yellock®单体的卡入式选项缩短了装配时间。

客户优势概览:


  • 操作更简便,得益于接合和锁定力的降低

  • 低结构界面实现高接触密度与高效桥接

  • 高插拔次数,寿命更持久

  • 专为有美学要求的应用而设计

Han-Yellock 60 and 30

重新上市的 Han-Yellock® 30(左)和 60(右):使用方便,插入力小

产品
Tarek Spreen

Tarek Spreen

职位: 产品经理

  • 部门: 重载连接器
  • 公司名称: 浩亭技术集团

相关新闻


此列表为空

目前,您的清单上没有任何项目。