2. 新闻
  3. Rapid termination technique Push-in available for sizes Han® 3A and 4A
产品
2024年4月17日
2 分钟

Rapid termination technique Push-in available for sizes Han® 3A and 4A


At the HANNOVER MESSE 2024 the Technology Group presents the new Push-In monoblocks for Han®3A and Han® 4A
适用于 Han® 3A 和 4A 尺寸的Push-In 接线技术

通过浩亭的推入式接线技术,用户可将连接器的组装时间最多缩短 30%。浩亭目前正在扩大其产品范围,包括用于 Han® 3A 和 Han® 4A 尺寸上壳和底座的推入式模块。®3A an Han® 4A 尺寸。如果使用线端套筒,则无需通过额外的工具来使插芯的针腔保持打开状态。

导线施加的压力足以将导体插入针腔。笼式夹具可固定线端,确保牢固和高质量的接触。在使用剥好的导线时,只需使一个简单的工具就能按住推杆,而笼式夹具则保持打开状态。导线可以快速、安全和可重复地固定。此外,Han® Push-in(推入式)还有助于避免错误并提高配对可靠性,例如使用编码。

PUSH-IN接线技术
Han® 3A and 4A inserts available with rapid termination technique Push-in

Han® 3A 和 4A 插芯可采用Push-in推入式快速接线技术

优势概览:

  • 由于可将导体直接插入接触腔,装配时间最多可缩短 30

  • 采用免工具端接,便于操作

  • 节约成本

  • 最大的灵活性,适用于套圈、绞线和实心导体

Dirk Teiwes (HARTING)

Dirk Teiwes

职位: 重载连接器产品负责人

  • 部门: 产品管理 重型连接器
  • 公司名称: 浩亭技术集团

相关新闻


此列表为空

目前,您的清单上没有任何项目。