2. Push-In 接线方式扩大了 浩亭 的产品范围

Push-In 接线方式扩大了 浩亭 的产品范围

新的免工具端接技术可将装配时间最多缩短 30%,并提高了现场的灵活性。


索取免費產品樣本
觀看網路研討會
Push-In 接线方式扩大了 浩亭 的产品范围

除了可持续性这一全球大趋势之外,浩亭还在解决客户面临的其他挑战,例如人口变化和相关的熟练工人短缺。因此,我们的解决方案始终以高效的即插即用装配为特点,通过编码确保插件安全,从而消除错误。浩亭提供市场上种类最多的接线技术。通过快速接线技术,我们现在正在扩大这一产品组合。

现场安装的装配时间最多可减少 30%


推入式连接技术是笼式卡箍连接技术的进一步发展,为工业连接器 Han® 的产品组合增加了一种现场连接方法。重点是快速、简便地组装连接器,并确保质量稳定和坚固耐用。Han® 产品系列中的插片种类繁多,可为不同客户的需求提供多种解决方案。

推入式连接技术还可以组装多种导体。选择范围从绞合导体到带套圈的导体(绝缘/非绝缘)和实心导体。导体选择范围尽可能广泛,以便在许多不同的细分市场中使用termination technology 。

Han-Modular® Push-In 的终端侧

Han-Modular® Push-In 的终端侧

Icon_User_manual_termination_technologies.png

浩亭接线技术用户指南

本手册应该能够让您对 浩亭 提供的一系列连接技术获得一个总体的了解,并帮助您装配组件以及进行 浩亭 连接器和插针的组装或接线。
(PDF | 15 MB | 278 页)

取得免費電子書

采用免工具快速接线技术,便于操作


Han®产品系列的扩展包括推入式终端技术,是对现场快速、灵活工作方式的完美补充。

由于采用了免工具装配,因此在装配准备过程中无需其他步骤,从而节省了时间、资源和成本。

它还可以在有限的安装空间内轻松搬运部件,例如风力涡轮机的维护工作。推入式技术非常适合需要高度灵活性的领域,例如在机床上更换工具时。这可以简单、快速地完成,而且不需要工具。

风力发电机的服务需要智能、简便的终端解决方案

风力发电机的服务需要智能、简便的终端解决方案

优势概览


  • 通过将导体直接插入接触腔,最多可减少 30% 的装配时间

  • 采用免工具端接,便于操作

  • 与其他终端技术相比节省成本

  • 最大柔韧性--适用于卡套、绞合导线和实心导线

  • 与采用其他终端技术的相同产品兼容

产品目录、宣传册


Han-Modular® Push-In宣传册
Han-Modular® Push-In宣传册
.pdf - 289.8 kB
HARTING Selection Guide Han-Modular
HARTING Selection Guide Han-Modular
.pdf - 2.2 MB

产品样品申请


您是否也想受益于快速Push-In 接线技术?索取免费样品。

您对哪种解决方案感兴趣?

0/2000

个人信息

联系信息

公司名称

地址信息

提交表格后,您的请求将被发送。 浩亭技术集团将与您联系。

如果您在发送给您的电子邮件中也确认了您的电子邮件地址,您就可以订阅浩亭有关活动邀请、新闻、技术、产品和应用的新闻。您可以随时取消订阅。