国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。
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
  2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 主板到子插件板连接
  7. 02 01 160 1102

MESSERLEISTE HAR-BUS, 160 POL.,Clip

物料编号: 02 01 160 1102


MESSERLEISTE HAR-BUS, 160 POL.,Clip

图片仅供参考。请参阅产品说明。

MESSERLEISTE HAR-BUS, 160 POL.,ClipMESSERLEISTE HAR-BUS, 160 POL.,Clip
公连接器

MESSERLEISTE HAR-BUS, 160 POL.,Clip

物料编号: 02 01 160 1102

查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询

属性概览

公连接器 回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式 额定电流: ‌1 A 插针: 160 弯式 铜合金 镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 1, 符合 IEC 61076-4-113 标准 PCB 固定: 带固定法兰, 带压入式卡钩 液晶聚合物 (LCP) 米色

产品详情


类别 连接器
原件 公连接器
系列 har-bus® 64
插针端子介绍 弯式
接线方式 回焊焊接接线方式 (THR)
波峰焊接接线方式
连接方式 主板到子插件板
扩展卡
针数 160
插针布局 z、a、b、c 和 d 排,位置 1、2、... 、31、32
前接触针位置 d1
d2
d31
d32
PCB 固定 带固定法兰
带压入式卡钩
性能等级 1
符合 IEC 61076-4-113 标准
Hot plugging 无
插针排 5
针间距(接线端) 2.54 mm
针间距(插拔端) 2.54 mm
额定电流 1 A
额定电流 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
放电距离 ‌1.2 mm 2 排之间 (a、b、c)
‌1.2 mm 2 排之间 (z, d)
‌1.2 mm 一排的 2 个插针之间 (a、b、c)
‌1 mm 一排的 2 个插针之间 (z, d)
爬电距离 ‌1.2 mm 2 排之间 (a、b、c)
‌1.2 mm 2 排之间 (z, d)
‌1.2 mm 一排的 2 个插针之间 (a、b、c)
‌1 mm 一排的 2 个插针之间 (z, d)
绝缘阻抗 >1010 Ω
接触电阻 ≤20 mΩ 用于 a、b、c 排
≤30 mΩ 用于 z、d 排
极限温度 -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 20 s)
插入力 160 N
拔出力 120 N
插拔次数 500
测试电压U r.m.s. 1 kV
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度 ‌1.6 mm ±0.2 ‌
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
颜色(插芯) 米色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
规格 IEC 61076-4-113
铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 100
净重 26 g
原产国 德国
GTIN 5713140000032
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415