国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。
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
  4. 02 09 500 2020 200

har-modular shell housing 20 1Set

物料编号: 02 09 500 2020 200


har-modular shell housing 20 1Set

图片仅供参考。请参阅产品说明。

har-modular shell housing 20 1Sethar-modular shell housing 20 1Set
底座外壳

har-modular shell housing 20 1Set

物料编号: 02 09 500 2020 200

查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询

属性概览

底座外壳 热塑性树脂(PC), 强化型玻璃光纤 黑色

产品详情


类别 附件
系列 har-modular®
附件种类 底座外壳
锁定类型 固定杆
版本 顶/侧出线
应力消除件 带电缆扎带
2 个组件 有
可分离 有
极限温度 -55 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP20
绝缘组 III
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料 (上壳/底座) 热塑性树脂(PC)
强化型玻璃光纤
颜色(上売/底座) 黑色
长度 20.32 mm
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 21.27 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140436343
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
UNSPSC 24.0 39121400