2. 系列
  3. 02 09 500 2100

har-modular shell housing 100

物料编号: 02 09 500 2100


har-modular shell housing 100

图片仅供参考。请参阅产品说明。

har-modular shell housing 100har-modular shell housing 100har-modular shell housing 100
底座外壳

har-modular shell housing 100

物料编号: 02 09 500 2100

查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询

属性概览

底座外壳 热塑性树脂(PC), 强化型玻璃光纤 黑色

产品详情


类别 附件
系列 har-modular®
附件种类 底座外壳
锁定类型 固定杆
版本 顶/侧出线
应力消除件 带电缆扎带
2 个组件 有
可分离 有
极限温度 -55 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP20
绝缘组 III
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料 (上壳/底座) 热塑性树脂(PC)
强化型玻璃光纤
颜色(上売/底座) 黑色
长度 101.6 mm
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 10
净重 517.75 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140427549
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
UNSPSC 24.0 39121400
上一页
下一页