申请免费快递样品
目前无货
请选择一个非常相似的替代样本。
| 标识 | ||
|---|---|---|
| 附件种类 | 底座外壳 | 底座外壳 |
| 类别 | 附件 | 附件 |
| 系列 | har-modular® | har-modular® |
| 商业数据 | ||
| 原产国 | 罗马尼亚 | 罗马尼亚 |
| 欧洲海关关税号 | 85366990 | 85366990 |
| UNSPSC 24.0 | 39121400 | 39121400 |
| 包装尺寸 | 10.0 | 1.0 |
| 净重 | 517.75 kg | 43.75 kg |
| eCl@ss | 27440292 连接器组件(附件) | 27440292 连接器组件(附件) |
| GTIN | 5713140427549 | 5713140436442 |
| 技术参数 | ||
| 绝缘组 | III | III |
| 极限温度 | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP20 | IP20 |
| 版本 | ||
| 版本 | 顶/侧出线 | 顶/侧出线 |
| 可分离 | 有 | 有 |
| 2 个组件 | 有 | 有 |
| 锁定类型 | 固定杆 | 固定杆 |
| 应力消除件 | 带电缆扎带 | 带电缆扎带 |
| Material properties | ||
| REACH SVHC 物质 | 不包含 | 不包含 |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 | 不包含 |
| RoHS | 符合 | 符合 |
| 包含危险等级的要求集 | R22 (HL 1-3)|R23 (HL 1-3) | R22 (HL 1-3)|R23 (HL 1-3) |
| China RoHS | e | e |
| ELV 状态 | 符合 | 符合 |
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 | 不包含 |
| 材料 (上壳/底座) | 热塑性树脂(PC)|强化型玻璃光纤 | 热塑性树脂(PC)|强化型玻璃光纤 |
| 颜色(上売/底座) | 黑色 | 黑色 |
| 长度 | 101.6 mm | 101.6 mm |
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 | 不包含 |
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 | V-0 |
| 铁路车辆防火 | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |