中国
REAR SHROUD / 4
物料编号: 02 44 000 0002
REAR SHROUD / 4
物料编号: 02 44 000 0002
查看价格和供应情况。
属性概览
转接框
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
产品详情
| 类别 | 附件 |
|---|
| 系列 | har-bus® 64 |
|---|
| 附件种类 | 转接框 |
|---|
| 绝缘组 | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
|---|
| PCB 厚度 | 4 mm ±0.3 |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 |
|---|
| 材料(附件) | 热塑性塑料 |
|---|
| 颜色(附件) | RAL 7032(卵石灰) |
|---|
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 |
|---|
| 铁路分类 | F1/I2 按照NFF 16-101/102 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85366990 |
|---|
| 包装尺寸 | 100 |
|---|
| 净重 | 6.47 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140000520 |
|---|
| eCl@ss | 27440292 连接器组件(附件) |
|---|
| ETIM | EC002943 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121400 |
|---|