2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 主板到子插件板连接
  7. 02 44 000 0002
  8. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
REAR-SHROUD-3-4
转接框 REAR-SHROUD-3-4 02 44 000 0001
其他方案
REAR-SHROUD-4
转接框 REAR-SHROUD-4 02 44 000 0002
不可用
标识
附件种类
转接框
转接框
类别
附件
附件
系列
har-bus® 64
har-bus® 64
Specifications and approvals
铁路分类
F1/I2 按照NFF 16-101/102
F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
原产国
德国
德国
欧洲海关关税号
85366990
85366990
ETIM
EC002943
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
39121400
包装尺寸
100.0
100.0
净重
7.337 kg
6.47 kg
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
27440292 连接器组件(附件)
GTIN
5713140000513
5713140000520
技术参数
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度
‌3.4 mm ±0.3 ‌
‌4 mm ±0.3 ‌
Material properties
REACH SVHC 物质
不包含
不包含
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
材料(附件)
热塑性塑料
热塑性塑料
颜色(附件)
RAL 7032(卵石灰)
RAL 7032(卵石灰)
RoHS
符合
符合
China RoHS
e
e
ELV 状态
符合
符合
加州 65 号提案物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
V-0