2. 工具
  3. 产品
  4. 压接
  5. 维修工具
  6. 02 99 000 0004

Ausdrueckstempel fuer lange Pfosten

物料编号: 02 99 000 0004


Ausdrueckstempel fuer lange Pfosten

图片仅供参考。请参阅产品说明。

压出工具

Ausdrueckstempel fuer lange Pfosten

物料编号: 02 99 000 0004

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

压出工具 用于har-bus 64®母连接器, 用于17 mm的接线长度

该产品已无法订购。

请联系您当地的分销合作伙伴。

产品详情


类别 工具
工具类型 压出工具
工具介绍 用于har-bus 64®母连接器
用于17 mm的接线长度
China RoHS e
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
欧洲海关关税号 82055980
包装尺寸 1
净重 395 g
原产国 德国
GTIN 5713140000629
eCl@ss 21049090 手工具(其它,未归类)
UNSPSC 24.0 27110000