2. 工具
  3. 产品
  4. 压接
  5. 维修工具
  6. 02 99 000 0008

Ausdrueckwerkzeug fuer kurze Pfosten

物料编号: 02 99 000 0008


Ausdrueckwerkzeug fuer kurze Pfosten

图片仅供参考。请参阅产品说明。

压出工具

Ausdrueckwerkzeug fuer kurze Pfosten

物料编号: 02 99 000 0008

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

压出工具 用于har-bus 64®母连接器, 用于5 mm / 4,5 mm的接线长度

该产品已无法订购。

请联系您当地的分销合作伙伴。

产品详情


类别 工具
工具类型 压出工具
工具介绍 用于har-bus 64®母连接器
用于5 mm / 4,5 mm的接线长度
欧洲海关关税号 82055980
包装尺寸 1
净重 349 g
原产国 德国
GTIN 5713140000667
eCl@ss 21049090 手工具(其它,未归类)
UNSPSC 24.0 27110000
上一页
下一页