2. 电动汽车充电设备
  3. 产品
  4. 充电电缆
  5. 08 91 409 0301 A0

Cable Mode3 Type2 20A 3ph 5m spiral

物料编号: 08 91 409 0301 A0


Cable Mode3 Type2 20A 3ph 5m spiral

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Mode 3

Cable Mode3 Type2 20A 3ph 5m spiral

物料编号: 08 91 409 0301 A0

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

Mode 3 充电电缆 螺旋电缆 类型 2, 母头 (车辆侧) 类型 2, 公头 (基础设施侧) 电缆长度: 5 m

该产品已无法订购。

请联系您当地的分销合作伙伴。

产品详情


原件 充电电缆
规格 螺旋电缆
充电模式 Mode 3
连接器1 类型 2
母头
(车辆侧)
连接器2 类型 2
公头
(基础设施侧)
接线方式 压接针
不可分离
芯结构 5x 2.5 mm² + 0.5 mm²
相位 3
针数 7
信号针数 2
电源针数 5
插针布局 Signal: CP, PP
Power: L1, L2, L3, N, PE
电缆长度 5 m
额定电流(信号) 2 A
额定电压(信号) 30 V
额定电流(电源) 20 A
额定电压(电源) 480 V
电流类型 AC
编码电阻 ‌680 Ω PE 和 PP 之间
环境温度 -30 ... +50 °C 操作中
-40 ... +80 °C 储存/运输
空气压力 ≥540 hPa ≈ 5000 m
插入力 < 100 N
拔出力 < 100 N
插拔次数 ≥ 10000
防护等级符合 IEC 60529 IP44 插配状态
电缆直径 12.8 mm ± 0.4 mm
最小弯曲半径 9x 电缆直径 (反复弯曲)
导体电阻 @ 20 °C ≤7.98 Ω/km @ 2.5 mm²
≤39 Ω/km 0.5 mm² 时
充电功率 ‌ 11 kW
ECHA SCIP 编号 bca663be-2a6b-4289-9641-f8ec71a97b91
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) 黑色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
颜色(上売/底座) 黑色
材料 (盖) 热塑性聚氨酯 (TPU)
材料(电缆) 热塑性聚氨酯 (TPU)
颜色(电缆) 黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
认证 CE
规格 IEC 62196-2
IEC 62893
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 3 kg
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140277519
eCl@ss 27144705 充电电缆 电动汽车
ETIM EC002897
UNSPSC 24.0 25175004
上一页
下一页