2. 电动汽车充电设备
  3. 产品
  4. 充电电缆
  5. 08 91 409 0413 A0

Charging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 10m

物料编号: 08 91 409 0413 A0


新
Charging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 10mCharging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 10mCharging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 10m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Charging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 10mCharging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 10mCharging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 10m
新 Mode 3

Charging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 10m

物料编号: 08 91 409 0413 A0

10 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
10 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

Mode 3 充电电缆 直式电缆 类型 2, 母头 (车辆侧) 类型 2, 公头 (基础设施侧) 电缆长度: 10 m

产品详情


原件 充电电缆
规格 直式电缆
充电模式 Mode 3
连接器1 类型 2
母头
(车辆侧)
连接器2 类型 2
公头
(基础设施侧)
接线方式 压接针
不可分离
芯结构 3x 6 mm² + 0.5 mm²
相位 1
针数 5
信号针数 2
电源针数 3
插针布局 Signal: CP, PP
Power: L1, N, PE
详细资料 也可根据要求提供带客户特别徽标的产品。
电缆长度 10 m
额定电流(信号) 2 A
额定电压(信号) 30 V
额定电流(电源) 32 A
额定电压(电源) 250 V
电流类型 AC
编码电阻 ‌220 Ω PE 和 PP 之间
环境温度 -30 ... +50 °C 操作中
-40 ... +80 °C 储存/运输
空气压力 ≥540 hPa ≈ 5000 m
插入力 < 100 N
拔出力 < 100 N
插拔次数 ≥ 10000
防护等级符合 IEC 60529 IP44 插配状态
电缆直径 12.8 mm ± 0.4 mm
最小弯曲半径 9x 电缆直径 (反复弯曲)
导体电阻 @ 20 °C ≤3.3 Ω/km @ 6 mm²
≤39 Ω/km 0.5 mm² 时
充电功率 ‌ 7.4 kW
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
PFAS 无
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) 黑色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
颜色(上売/底座) 黑色
材料 (盖) 热塑性聚氨酯 (TPU)
材料(电缆) 热塑性聚氨酯 (TPU)
颜色(电缆) 黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
认证 CE
规格 IEC 62196-1
IEC 62196-2
IEC 61851-1
IEC 62893
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 3574 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713141063579
eCl@ss 27144705 充电电缆 电动汽车
ETIM EC002897
UNSPSC 24.0 25175004
上一页
下一页