Vehicle Plug CCS Typ2 16² potted 6,0m
物料编号: 08 91 904 1060 A0

图片仅供参考。请参阅产品说明。
属性概览
该产品已无法订购。
您可以使用升级产品
产品详情
原件 | 充电电缆 |
---|---|
规格 | 直式电缆 |
CCS (Combined Charging System) | |
充电模式 | Mode 4 |
连接器1 | 类型 2 |
母头 (车辆侧) | |
连接器2 | 不组装 |
已剥线 | |
传感器的类型 | Pt 1000 |
特点 | 用 2x Pt1000 进行温度监测 |
温度范围:-40°C ... 180°C(温度系数符合 DIN EN 60751 标准) | |
建议测量电流:0,1 - 0,3 mA(公差符合 DIN EN 60751) | |
长期稳定性(最大值 R0-漂移):预期在温度范围内无漂移(>20 年) | |
停机温度:90 °C,相当于 Pt 1000-值 1347,07 Ω |
电缆长度 | 6 m |
---|---|
芯数 | 6 |
芯结构 | 3x 16 mm² + 3x (2x 0.75 mm²) |
接线方式 | 压接针 |
不可分离 | |
针数 | 5 |
信号针数 | 2 |
电源针数 | 3 |
插针布局 | Signal: CP, PP |
Power: DC+, DC-, PE | |
详细资料 | 也可根据要求提供带客户特别徽标的产品。 |
上一页
下一页