2. 电动汽车充电设备
  3. 产品
  4. 充电电缆
  5. 08 96 308 1610 A0

Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x70² 7,5m

物料编号: 08 96 308 1610 A0


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新Mode 4

Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x70² 7,5m

物料编号: 08 96 308 1610 A0

7.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
7.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

Mode 4 充电电缆 直式电缆, CCS (Combined Charging System) Gen2 CCS (Combined Charging System) Gen2 类型 2, 母头 (车辆侧) 电缆长度: 7.5 m

产品详情


原件 充电电缆
规格 直式电缆
CCS (Combined Charging System) Gen2
充电模式 Mode 4
连接器1 CCS (Combined Charging System) Gen2 类型 2
母头 (车辆侧)
传感器的类型 Pt 1000
特点 用 2x Pt1000 进行温度监测
温度范围:-40°C ... 180°C(温度系数符合 DIN EN 60751 标准)
建议测量电流:0,1 - 0,3 mA(公差符合 DIN EN 60751)
长期稳定性(最大值 R0-漂移):预期在温度范围内无漂移(>20 年)
停机温度:90 °C,相当于 Pt 1000-值 1347,07 Ω
电缆长度 7.5 m
芯结构 2x 70 mm² + 25 mm² + 4x 2x 0.75 mm²
接线方式 压接针
不可分离
针数 5
信号针数 2
电源针数 3
插针布局 Signal: CP, PP
Power: DC+, DC-, PE
详细资料 也可根据要求提供带客户特别徽标的产品。
额定电流(信号) 2 A
额定电压(信号) ‌ 30 V AC
额定电流(电源) 250 A
额定电压(电源) ‌ 1,000 V DC
电流类型 DC
充电功率 ≤ 250 kW
编码电阻 ‌1,500 Ω PE 和 PP 之间
剥线长度 220 mm (其他长度可定制)
环境温度 -30 ... +50 °C 操作中
-40 ... +80 °C 储存/运输
空气压力 ≥540 hPa ≈ 5000 m
插入力 < 100 N
拔出力 < 100 N
插拔次数 ≥ 30,000
防护等级符合 IEC 60529 IP20 接触件区域
IP44 插配状态
IP69 底座区域
电缆直径 31.6 mm ± 0.5 mm
最小弯曲半径 9x 电缆直径 (反复弯曲)
导体电阻 @ 20 °C ≤0.27 Ω/km @ 70 mm²
≤0.78 Ω/km @ 25 mm²
≤26 Ω/km 0.75 mm² 时
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) 黑色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
颜色(上売/底座) 黑色
材料 (盖) 热塑性塑料
材料(电缆) 热塑性聚氨酯 (TPU)
颜色(电缆) 黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
长度 309 mm
宽度 74 mm
高度 179 mm
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
规格 IEC 62196-1
IEC 62196-3
IEC 62893-4-1
EN 50620
EN 60751
认证 根据要求
包装尺寸 1
净重 13.45 kg
原产国 德国
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140490819
eCl@ss 27144705 充电电缆 电动汽车
UNSPSC 24.0 25175004