2. 系列
  3. 产品
  4. 09 03 000 6261

DIN-Signal coax f, solder/crimp, 50Ohm

物料编号: 09 03 000 6261


可配置
DIN-Signal coax f, solder/crimp, 50Ohm

图片仅供参考。请参阅产品说明。

DIN-Signal coax f, solder/crimp, 50OhmDIN-Signal coax f, solder/crimp, 50Ohm
可配置 同轴插针

DIN-Signal coax f, solder/crimp, 50Ohm

物料编号: 09 03 000 6261

查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询

属性概览

同轴插针 弯式 额定电流: ≤1.4 A 母针 适用于公连接器 铜合金 镍表面镀贵金属 界面端

产品详情


类别 插针
插针类型 同轴插针
系列 DIN 41612
har-modular®
插针端子介绍 弯式
插针适用于 DIN 41612 M型
DIN 41612 M反转型
DIN 41612 MH型 21+5
DIN 41612 Bauform M 0+2
har-modular® M 模块,公头,弯式
har-modular® M 模块,公头,直式
接线方式 焊接接线
接线方式 焊接/压接接线
公母类型 母针 适用于公连接器
连接方式 主板到子插件板
堆栈
扩展卡
PCB至电缆
制造过程 车削针
性能等级 1
额定电流 1.4 A
额定电压 250 V
绝缘阻抗 >109 Ω
接触电阻 ≤10 mΩ 用于内插针模具
≤3 mΩ 用于外套管
同轴阻抗 50 Ω
极限温度 -55 ... +125 °C
回波损耗 >18 dB @ 1 GHz 用于电缆RG 188
插入力 10 N
拔出力 1 N
插拔次数 500
测试电压U r.m.s. 0.75 kV
频率 1 GHz
ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 no requirements (flammable mass < 10g)
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀贵金属 界面端
规格 DIN 41626
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 100
净重 2.307 g
原产国 匈牙利
GTIN 5713140004153
eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
上一页
下一页