2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han® 1A
  7. Power
  8. 09 10 003 3006

Han 1A-3+PE-c-m shielded

物料编号: 09 10 003 3006


新可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han 1A-3+PE-c-m shieldedundefinedHan 1A-3+PE-c-m shielded
新可配置插芯

Han 1A-3+PE-c-m shielded

物料编号: 09 10 003 3006

查看价格和供应情况。
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
产品咨询

属性概览

插芯 压接针 公头 聚酰胺 (PA) RAL 9005(乌黑) 额定电流: ‌10 A 尺寸: 1 A 插针: 3 +屏蔽 导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm² 单锁扣

产品详情


类别 插芯
系列 Han® 1A
接线方式 压接针
公母类型 公头
尺寸 1 A
屏蔽 带电缆扎带
针数 3
更多插针 +屏蔽
接地针 是
锁定类型 单锁扣
详细资料 请单独订购压接针。
请单独订购锁扣。
单独订购上壳/底座,实现 IP65 防护等级。
详细资料 Han® 1A 可能仅由公母插芯组成(带或不带应力消除装置,09 10 000 5300),是符合 IEC 61984 标准的未封闭连接器。因此,防触电保护措施必须由安装者自行设法提供。
Han® 1A 嵌件在接地针和屏蔽元件之间没有导电连接。必须通过连接电缆屏蔽和安全接地线 (PE) 防止触电。
插芯不得在带电情况下插拔。
插芯不得在未插入条件下通电。
包装内容 货物交付中包括屏蔽元件
导体截面积 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流 ‌ 10 A
额定电压 400 V
额定脉沖电压 6 kV
污染等级 3
额定电流按照UL 15 A AWG 14
额定电压符合UL 600 V
绝缘阻抗 >108 Ω
极限温度 -30 ... +90 °C
插拔次数 ≥ 100
防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) RAL 9005(乌黑)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格 EN 45545-2 铁路车辆防火
IEC 61373 类别 1 B 级
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
如需进一步信息,请联系您当地的浩亭子公司。
认证 DNV GL
包装尺寸 1
净重 13 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140185494
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522