5. 系列
  6. Han-Yellock®
  7. 插芯
  8. 09 12 007 5101

Han Q7/0_I_F_PIT_0.14-1.5mm²

物料编号: 09 12 007 5101


新
Han Q7/0_I_F_PIT_0.14-1.5mm²

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新 插芯

Han Q7/0_I_F_PIT_0.14-1.5mm²

物料编号: 09 12 007 5101

查看价格和供应情况。
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
产品咨询

属性概览

插芯 Push-In 母头 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰) 额定电流: ‌10 A 尺寸: 3 A 插针: 7 导体截面积: 0.14 ... 1.5 mm² 带线端套管 0.5 ... 1.5 mm² 不带导线和套管 铜合金 镀银

产品详情


类别 插芯
标识 7/0
系列 Han® Q
接线方式 Push-In
公母类型 母头
尺寸 3 A
带电线保护 否
针数 7
接地针 是
导体截面积 (mm²) 0.14 ... 1.5 mm² 带线端套管
0.5 ... 1.5 mm² 不带导线和套管
额定电流 ‌ 10 A
额定电压 400 V
额定脉沖电压 6 kV
污染等级 3
绝缘阻抗 >1010 Ω
极限温度 -40 ... +125 °C
插拔次数 ≥ 500
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PFAS 无
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 10
净重 19.618 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140447912
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
UNSPSC 24.0 39121522