2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. 用于高达 200 °C 的极端温度的 Han® High Temp
  7. 插芯
  8. 09 12 805 3004

Han Q 5/0 HighTemp-M-c

物料编号: 09 12 805 3004


可配置
Han Q 5/0 HighTemp-M-c

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han Q 5/0 HighTemp-M-cHan Q 5/0 HighTemp-M-c
可配置插芯

Han Q 5/0 HighTemp-M-c

物料编号: 09 12 805 3004

查看价格和供应情况。
载入配置器
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
00
产品咨询

属性概览

插芯 压接针 公头 液晶聚合物 (LCP) 黑色 额定电流: ‌16 A 尺寸: 3 A 插针: 5 导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²

产品详情


类别 插芯
标识 5/0
系列 Han® Q High Temp
接线方式 压接针
公母类型 公头
尺寸 3 A
带电线保护 false
针数 5
接地针 true
详细资料 请单独订购压接针。
应要求提供编码引脚
导体截面积 (mm²) [0,5] ... [2,5 mm²]
额定电流 16 A
额定电压相-地 230 V
额定电圧相-相 400 V
额定脉沖电压 4 kV
污染等级 3
绝缘阻抗 >1010 Ω
极限温度 [-40] ... [+200 °C] 带Han®High Temp组件
插拔次数 500
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
颜色(插芯) 黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 10
净重 15 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140186590
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
上一页
下一页