2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Modular® 模块化连接器
  7. 模块
  8. 其它模块
  9. 09 14 000 9950

Han-Modular Dummy Module

物料编号: 09 14 000 9950


可配置
Han-Modular Dummy Module

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han-Modular Dummy ModuleHan-Modular Dummy Module
可配置 Han ® 空模块

Han-Modular Dummy Module

物料编号: 09 14 000 9950

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

Han ® 空模块 单模块

产品详情


类别 模块
模块类別 Han ® 空模块
模块尺寸 单模块
系列 Han-Modular®
公母类型 公头
母头
极限温度 -40 ... +125 °C
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格 IEC 61373 类别 1 B 级
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 2
净重 4.2 g
原产国 德国
GTIN 5713140018778
eCl@ss 27440392 连接器(附件)
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400
上一页
下一页