2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Eco®
  7. Han-Eco® Modular
  8. 模块
  9. 09 14 001 4623

Han RJ45 module, for patch cables & RJ-I

物料编号: 09 14 001 4623


Han RJ45 module, for patch cables & RJ-I

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han RJ45 module, for patch cables & RJ-IHan RJ45 module, for patch cables & RJ-I
Han® RJ45 模块

Han RJ45 module, for patch cables & RJ-I

物料编号: 09 14 001 4623

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

Han® RJ45 模块 单模块 公头 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰)

产品详情


类别 模块
模块类別 Han® RJ45 模块
模块尺寸 单模块
系列 Han-Modular®
公母类型 公头
绝缘阻抗 >1010 Ω
插拔次数 ≥ 500
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PFAS 有
PFAS 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
认证 DNV GL
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 2
净重 6.75 g
原产国 德国
GTIN 5713140019447
eCl@ss 27440207 工业连接器适配器(模块/触头插件)
ETIM EC002312
UNSPSC 24.0 39121469
上一页
下一页