国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。
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
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Eco®
  7. Han-Eco® Modular
  8. 模块
  9. 09 14 002 3101

Han-Quintax module, female

物料编号: 09 14 002 3101


Han-Quintax module, female

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han-Quintax module, femaleHan-Quintax module, female
Han-Quintax®模块

Han-Quintax module, female

物料编号: 09 14 002 3101

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

Han-Quintax®模块 双模块 压接针 母头 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰)

产品详情


类别 模块
模块类別 Han-Quintax®模块
模块尺寸 双模块
系列 Han-Modular®
接线方式 压接针
公母类型 母头
绝缘阻抗 >1010 Ω
极限温度 -40 ... +85 °C
插拔次数 500
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证 DNV GL
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 2类
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 2
净重 14 g
原产国 德国
GTIN 5713140019898
eCl@ss 27440207 工业连接器适配器(模块/触头插件)
ETIM EC002312
UNSPSC 24.0 39121469