国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。
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
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Eco®
  7. Han-Eco® Modular
  8. 模块
  9. 09 14 008 3016

Han Megabit insert male

物料编号: 09 14 008 3016


可配置
Han Megabit insert male

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han Megabit insert maleHan Megabit insert male
可配置 Han ® MegaBit 模块

Han Megabit insert male

物料编号: 09 14 008 3016

查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询

属性概览

Han ® MegaBit 模块 插芯, 2x 4 针, 2 个进线口 压接针 公头 插针: 8 +屏蔽 导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm² 额定电流: ‌10 A 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰)

产品详情


类别 模块
模块类別 Han ® MegaBit 模块
模块介绍 插芯
2x 4 针
2 个进线口
接线方式 压接针
公母类型 公头
针数 8
更多插针 +屏蔽
详细资料 请单独订购压接针。
请单独订购适配器模块。
详细资料 不适用于低结构的上壳/底座以及 Han-Modular® Eco、Han-Modular® Compact 和 Han-Modular® Twin。
导体截面积 (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
线芯外径 ≤3.5 mm
额定电流 10 A
额定电压 50 V
额定脉沖电压 0.8 kV
污染等级 3
额定电压符合UL 30 V
额定电流按照UL 2 A AWG 26 ... AWG 20
6 A AWG 18
8 A AWG 16 ... AWG 14
接触电阻,屏蔽 100 mΩ
极限温度 -40 ... +85 °C
插拔次数 500
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 100 Mbit/s
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
材料(屏蔽) 锌压铸,镀镍
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证 DNV GL
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 2类
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 44.467 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140020672
eCl@ss 27440218 工业连接器的模块(数据)
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121552