2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Eco®
  7. Han-Eco® Modular
  8. 模块
  9. 09 14 009 3101

D-Sub Modul Crimp - Female

物料编号: 09 14 009 3101


可配置
D-Sub Modul Crimp - Female

图片仅供参考。请参阅产品说明。

D-Sub Modul Crimp - FemaleD-Sub Modul Crimp - Female
可配置 Han® D-Sub模块

D-Sub Modul Crimp - Female

物料编号: 09 14 009 3101

查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询

属性概览

Han® D-Sub模块 单模块 压接针 母头 插针: 9 导体截面积: 0.08 ... 0.52 mm² 额定电流: ‌5 A 聚碳酸酯 (PC), 压铸锌 RAL 7032(卵石灰)

产品详情


类别 模块
模块类別 Han® D-Sub模块
模块尺寸 单模块
系列 Han-Modular®
接线方式 压接针
公母类型 母头
针数 9
详细资料 请单独订购压接针。
导体截面积 (mm²) 0.08 ... 0.52 mm²
线芯外径 ≤2.15 mm
额定电流 ‌ 5 A
额定电压 50 V
额定脉沖电压 0.8 kV
污染等级 3
额定电压符合UL 30 V
绝缘阻抗 >1010 Ω
极限温度 -40 ... +125 °C
插拔次数 ≥ 500
ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
PFAS 有
PFAS 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
压铸锌
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
认证 DNV GL
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 30.2 g
原产国 德国
GTIN 5713140020818
eCl@ss 27440218 工业连接器的模块(数据)
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121552
上一页
下一页