5. 系列
  6. 用于高插拔次数的 Han® HMC
  7. 附件
  8. 09 14 024 0361

Han hinged frame plus, for 6 modules A-F

物料编号: 09 14 024 0361


Han hinged frame plus, for 6 modules A-F

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han hinged frame plus, for 6 modules A-FHan hinged frame plus, for 6 modules A-F
高级铰链式框架

Han hinged frame plus, for 6 modules A-F

物料编号: 09 14 024 0361

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

高级铰链式框架 用于6个模块, A ... F 尺寸: 24 B

产品详情


类别 附件
系列 Han-Modular®
附件种类 高级铰链式框架
附件介绍 用于6个模块
A ... F
尺寸 24 B
导体截面积 (mm²) 1 ... 10 mm² PE(电源端)
0.5 ... 2.5 mm² PE(信号端)
建议使用桶针,导体截面积 10 mm² 仅使用套圈压接钳 09 99 000 0374。
极限温度 -40 ... +125 °C
剥线长度 8 ... 10 mm
拧紧力矩 ‌0.8 Nm PE 螺钉 M3
‌1.2 Nm PE 螺钉 M4
Recommended screw driver PH2
插拔次数 ≥ 500
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
PFAS 无
材料 压铸锌
不锈钢
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
认证 DNV GL
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 2类
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 8.05 g
原产国 德国
GTIN 5713140161801
eCl@ss 27440206 工业插头连接器接触插入物
ETIM EC002312
UNSPSC 24.0 39121421