2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. 用于高插拔次数的 Han® HMC
  7. 附件
  8. 09 14 206 0303

HMC Han MODULAR FRAME 6 HOUSING 2

物料编号: 09 14 206 0303


HMC Han MODULAR FRAME 6 HOUSING 2

图片仅供参考。请参阅产品说明。

HMC Han MODULAR FRAME 6 HOUSING 2HMC Han MODULAR FRAME 6 HOUSING 2HMC Han MODULAR FRAME 6 HOUSING 2
铰链式框架

HMC Han MODULAR FRAME 6 HOUSING 2

物料编号: 09 14 206 0303

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

铰链式框架 HMC version, 用于2个模块, A ... B 尺寸: 6 B

产品详情


类别 附件
系列 Han-Modular®
附件种类 铰链式框架
附件介绍 HMC version
用于2个模块
A ... B
特点 PE 导体截面积(电源侧) 4 ... 10 mm²
PE 导体截面积(信号侧) 1 ... 2.5 mm²
尺寸 6 B
极限温度 [-40] ... [+125 °C]
剥线长度 8 ... 10 mm
拧紧力矩 [‌0,8 Nm] PE 螺钉 M3
[‌1,2 Nm] PE 螺钉 M4
Recommended screw driver PH2
插拔次数 10000
关于插拔次数的说明 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
ECHA SCIP 编号 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料 压铸锌
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 2类
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 2
净重 54.07 g
原产国 德国
GTIN 5713140021495
eCl@ss 27440206 工业插头连接器接触插入物
ETIM EC002312
UNSPSC 24.0 39121421
上一页
下一页