国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。
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
  4. 09 14 921 2101

Han Domino M12 cube (F.2)

物料编号: 09 14 921 2101


Han Domino M12 cube (F.2)

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han Domino M12 cube (F.2)Han Domino M12 cube (F.2)
Han® Domino M12 Cube

Han Domino M12 cube (F.2)

物料编号: 09 14 921 2101

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

Han® Domino M12 Cube Domino 模块 大凸片 母头 插针: 1 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰)

产品详情


类别 模块
模块类別 Han® Domino M12 Cube
模块介绍 大凸片
模块尺寸 Domino 模块
系列 Han-Modular®
公母类型 母头
屏蔽 无屏蔽
针数 1
详细资料 请单独订购插芯。
极限温度 -40 ... +85 °C
插拔次数 500
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 2类
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 2
净重 3.71 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140185272
eCl@ss 27440207 工业连接器适配器(模块/触头插件)
ETIM EC002312
UNSPSC 24.0 39121469