2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. Han-Modular® 模块
  6. 气动模块
  7. 09 14 931 1001

Han Domino Pneumatic cube (MF.1)

物料编号: 09 14 931 1001


新可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han Domino Pneumatic cube (MF.1)undefined
新可配置Han® Domino Pneumatic Cube

Han Domino Pneumatic cube (MF.1)

物料编号: 09 14 931 1001

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

Han® Domino Pneumatic Cube Domino 模块 小标签 公头, 母头 插针: 1 聚碳酸酯 (PC) 蓝

产品详情


类别 模块
系列 Han-Modular®
模块类別 Han® Domino Pneumatic Cube
模块尺寸 Domino 模块
模块介绍 小标签
公母类型 公头
母头
针数 1
详细资料 请单独订购插针
极限温度 -40 ... +85 °C
插拔次数 ≥ 10,000
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) 蓝
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
包装尺寸 2
净重 4.1 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140185296
eCl@ss 27440220 工业连接器(气动)模块
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121552
上一页
下一页