2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Modular® 模块化连接器
  7. 模块
  8. 数据传输
  9. 09 14 945 1001

Han Domino RJ45 cube for patch cable M.1

物料编号: 09 14 945 1001


可配置
Han Domino RJ45 cube for patch cable M.1

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han Domino RJ45 cube for patch cable M.1Han Domino RJ45 cube for patch cable M.1
可配置 Han® Domino RJ45 Cube

Han Domino RJ45 cube for patch cable M.1

物料编号: 09 14 945 1001

查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询

属性概览

Han® Domino RJ45 Cube Domino 模块 适配器, 用于预制网线, 小标签 公头 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰)

产品详情


类别 模块
模块类別 Han® Domino RJ45 Cube
模块介绍 适配器
用于预制网线
小标签
模块尺寸 Domino 模块
系列 Han-Modular®
公母类型 公头
绝缘阻抗 >1010 Ω
极限温度 -40 ... +125 °C
插拔次数 500
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 类别 1 B 级
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 2
净重 2.36 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140396913
eCl@ss 27440207 工业连接器适配器(模块/触头插件)
ETIM EC002312
UNSPSC 24.0 39121469