5. 系列
  6. Han-Modular® 模块化连接器
  7. 模块
  8. 数据传输
  9. 09 14 945 2002

Han Domino RJ45 cube, IDC cat6 M.2

物料编号: 09 14 945 2002


新 可配置
Han Domino RJ45 cube, IDC cat6 M.2

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新 可配置 Han® Domino RJ45 Cube

Han Domino RJ45 cube, IDC cat6 M.2

物料编号: 09 14 945 2002

查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询

属性概览

Han® Domino RJ45 Cube Domino 模块 大凸片 绝缘置换连接绝缘位移终端 公头 插针: 8 额定电流: ‌1 A 聚酰胺 (PA), 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰)

产品详情


类别 模块
模块类別 Han® Domino RJ45 Cube
模块介绍 大凸片
模块尺寸 Domino 模块
系列 Han-Modular®
接线方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
公母类型 公头
屏蔽 屏蔽
针数 8
导体截面积 (AWG) AWG 27/7 ... AWG 22/7 绞线
AWG 27/1 ... AWG 22/1 实心
线芯外径 ≤1.6 mm
额定电流 ‌ 1 A
额定电压 50 V
额定脉沖电压 0.8 kV
污染等级 3
绝缘阻抗 >1010 Ω
极限温度 -40 ... +70 °C
插拔次数 ≥ 500
传输特性 Cat. 6 E 级,到 250 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PFAS 有
PFAS 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 60603-7
IEC 61373 类别 1 B 级
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140399921
eCl@ss 27440218 工业连接器的模块(数据)
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121552