3. 工业圆型连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han® R 15
  7. 09 15 000 0121

R 15 BASE METAL SCREW

物料编号: 09 15 000 0121


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

螺钉安装底座

R 15 BASE METAL SCREW

物料编号: 09 15 000 0121

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

螺钉安装底座 直式 螺钉锁扣 材料 (上壳/底座): 铝 材料(密封件): NBR 防护等级: IP65

产品详情


类别 上売/底座
系列 R 15
上壳/底座类型 螺钉安装底座
上壳/底座介绍 直式
锁定类型 螺钉锁扣
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529 IP65
材料 (上壳/底座) 铝
材料(密封件) NBR
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
包装尺寸 10
净重 20.2 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140021617
eCl@ss 27440224 圆形连接器外壳
ETIM EC003556
UNSPSC 24.0 39121405