中国大陆
Han COAX FEMALE-C
物料编号: 09 15 001 3113
可配置Han COAX FEMALE-C
物料编号: 09 15 001 3113
查看价格和供应情况。
属性概览
压接针
母头
插针: 1 +屏蔽
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
产品详情
类别 | 插芯 |
---|
系列 | Han® D Coax |
---|
插针端子介绍 | 用于Han D®压接针 |
---|
接线方式 | 压接针 |
---|
公母类型 | 母头 |
---|
针数 | 1 |
---|
更多插针 | +屏蔽 |
---|
详细资料 | 请单独订购压接针。 |
---|
导体截面积 | 0.14 ... 2.5 mm² |
---|
额定电流 | 10 A |
---|
额定电压 | 50 V |
---|
额定脉沖电压 | 0.8 kV |
---|
污染等级 | 3 |
---|
接触电阻,屏蔽 | ≤ 100 mΩ |
---|
同轴阻抗 | 75 Ω |
---|
极限温度 | -40 ... +85 °C |
---|
插拔次数 | ≥ 500 |
---|
材料(插芯) | 聚碳酸酯 (PC) |
---|
颜色(插芯) | RAL 7032(卵石灰) |
---|
材料(屏蔽) | 锌压铸,镀镍 |
---|
材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 |
---|
RoHS | 符合 |
---|
ELV 状态 | 符合 |
---|
China RoHS | e |
---|
REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
---|
REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
---|
REACH SVHC 物质 | 不包含 |
---|
加州 65 号提案物质 | 有 |
---|
加州 65 号提案物质 | 铅 |
---|
镍 |
铁路车辆防火 | EN 45545-2 (2020-08) |
---|
包含危险等级的要求集 | R22 (HL 1-3) |
---|
R23 (HL 1-3) |
包装尺寸 | 1 |
---|
净重 | 25 g |
---|
原产国 | 德国 |
---|
欧洲海关关税号 | 85389099 |
---|
GTIN | 5713140022522 |
---|
eCl@ss | 27440218 工业连接器的模块(数据) |
---|
ETIM | EC000438 |
---|
UNSPSC 24.0 | 39121552 |
---|