2. 工业用连接器 / Han®
  3. 工业圆型连接器
  4. 产品
  5. 插芯
  6. 09 15 007 3021

R 15 07 POS. M INSERT CRIMP

物料编号: 09 15 007 3021


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

R 15 07 POS. M INSERT CRIMPundefined
插芯

R 15 07 POS. M INSERT CRIMP

物料编号: 09 15 007 3021

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

插芯 压接针 公头 聚酰胺 (PA) RAL 7032(卵石灰) 额定电流: ‌10 A 插针: 7

产品详情


类别 插芯
系列 R 15
接线方式 压接针
公母类型 公头
针数 7
详细资料 用于金属上壳/底座
额定电流 ‌ 10 A
额定电压 250 V
额定脉沖电压 4 kV
污染等级 3
额定电压符合UL 600 V
额定电压符合CSA 600 V
绝缘阻抗 >1010 Ω
极限温度 -40 ... +125 °C
插拔次数 ≥ 500
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 HB
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
萘
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
包装尺寸 10
净重 5.5 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140022683
eCl@ss 27440223 用于圆形连接器的触点插件
ETIM EC003557
UNSPSC 24.0 39121421