铁路 - 火车站
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
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Modular® 模块化连接器
  7. Module
  8. 数据传输
  9. 09 15 008 3013

Han High Density Quintax male (8 pin)

物料编号: 09 15 008 3013


可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han High Density Quintax male (8 pin)undefined
可配置公头

Han High Density Quintax male (8 pin)

物料编号: 09 15 008 3013

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

公头 插针: 8 +屏蔽 导体截面积: 0.09 ... 0.52 mm² 额定电流: ‌5 A 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰)

产品详情


类别 插芯
系列 Han-Quintax® 高密度
插针端子介绍 用于Han® D-Sub压接针
公母类型 公头
针数 8
更多插针 +屏蔽
详细资料 请单独订购压接针。
导体截面积 0.09 ... 0.52 mm²
额定电流 ‌ 5 A
额定电压 50 V
额定脉沖电压 0.8 kV
污染等级 3
接触电阻,屏蔽 ≤ 100 mΩ
极限温度 -40 ... +85 °C
插拔次数 ≥ 500
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料(屏蔽) 锌压铸,镀镍
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
包装尺寸 1
净重 26 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140022737
eCl@ss 27440218 工业连接器的模块(数据)
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121552
上一页
下一页