中国
Han F+B 5E SMC FI SCT 0,75 - 2,5 mm²
物料编号: 09 15 505 2701
可配置
Han F+B 5E SMC FI SCT 0,75 - 2,5 mm²
物料编号: 09 15 505 2701
查看价格和供应情况。
属性概览
插芯
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
插针: 5
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
产品详情
| 接线方式 | 螺栓接线 |
|---|
| 公母类型 | 母头 |
|---|
| 带电线保护 | 是 |
|---|
| 针数 | 5 |
|---|
| 接地针 | 是 |
|---|
| 导体截面积 (mm²) | 0.75 ... 2.5 mm² |
|---|
| 额定电流 | 16 A |
|---|
| 额定电压 | 600 V |
|---|
| 额定脉沖电压 | 6 kV |
|---|
| 污染等级 | 3 |
|---|
| 绝缘阻抗 | >1010 Ω |
|---|
| 极限温度 | -40 ... +125 °C |
|---|
| 插拔次数 | ≥ 500 |
|---|
| 材料(插芯) | 聚碳酸酯 (PC) |
|---|
| 颜色(插芯) | RAL 7032(卵石灰) |
|---|
| 材料(插针) | 铜合金 |
|---|
| 表面(插针) | 镀银 |
|---|
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85366990 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 28.49 g |
|---|
| 原产国 | 中国 |
|---|
| GTIN | 5713140186774 |
|---|
| eCl@ss | 27440205 工业插头连接器接触部分 |
|---|
| ETIM | EC000438 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121522 |
|---|