3. 工业圆型连接器
  4. 产品
  5. 插芯
  6. 09 15 508 3101

Han F+B 4/4-F

物料编号: 09 15 508 3101


可配置
Han F+B 4/4-F

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han F+B 4/4-FHan F+B 4/4-F
可配置 插芯

Han F+B 4/4-F

物料编号: 09 15 508 3101

查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询

属性概览

插芯 压接针 母头 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰) 插针: 8 导体截面积: 0.14 ... 4 mm²

产品详情


类别 插芯
系列 Han® F+B
接线方式 压接针
公母类型 母头
针数 8
信号针数 4
电源针数 4
接地针 是
详细资料 请单独订购压接针。
4x Han E®
4x Han D®
详细资料 插针全满的情况下,Han® F+B 连接器系列的适用电压不超过 400 V、适用污染等级为 3。相同污染等级下,仅包括 4 + PE Han E® 电源针的优化插针排列可应用于高达 500 V 的电压条件。
导体截面积 (mm²) 0.14 ... 4 mm²
额定电流(信号) 10 A
额定电压(信号) 250 V
额定脉沖电压(信号) 4 kV
污染等级(信号) 3
额定电流(电源) 20 A
额定电压(电源) 400 V
额定脉沖电压(电源) 6 kV
污染等级(电源) 3
绝缘阻抗 >1010 Ω
极限温度 -40 ... +125 °C
插拔次数 ≥ 3,000
关于插拔次数的说明 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
PFAS 有
PFAS 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 2237 PVVA2.E318390
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 15.5 g
原产国 德国
GTIN 5713140023666
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522