国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
  4. 09 15 600 6191

M23 P male-c 0,6mm (0,08–0,34mm²) Au

物料编号: 09 15 600 6191


M23 P male-c 0,6mm (0,08–0,34mm²) Au

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M23 P male-c 0,6mm (0,08–0,34mm²) AuM23 P male-c 0,6mm (0,08–0,34mm²) Au
压接针

M23 P male-c 0,6mm (0,08–0,34mm²) Au

物料编号: 09 15 600 6191

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

压接针 0.6 mm 额定电流: ≤2 A 公头 铜合金 镀金 导体截面积: 0.08 ... 0.34 mm²

产品详情


类别 插针
标识 Power
插针类型 压接针
系列 圆形连接器 M23
插针端子介绍 0.6 mm
接线方式 压接针
公母类型 公头
制造过程 车削针
导体截面积 (mm²) 0.08 ... 0.34 mm²
额定电流 2 A
接触电阻 3 mΩ
剥线长度 4 mm
ECHA SCIP 编号 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀金
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 100
净重 0.12 g
原产国 德国
GTIN 5713140188990
eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522