中国大陆
M23 P female-c 1mm (0,75–1,5mm²) Au
物料编号: 09 15 600 6202
M23 P female-c 1mm (0,75–1,5mm²) Au
物料编号: 09 15 600 6202
查看价格和供应情况。
属性概览
压接针
1.5 mm
额定电流: ≤10 A
母头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.75 ... 1.5 mm²
产品详情
| 类别 | 插针 |
|---|
| 标识 | Power |
|---|
| 插针类型 | 压接针 |
|---|
| 系列 | 圆形连接器 M23 |
|---|
| 插针端子介绍 | 1.5 mm |
|---|
| 接线方式 | 压接针 |
|---|
| 公母类型 | 母头 |
|---|
| 制造过程 | 车削针 |
|---|
| 导体截面积 (mm²) | 0.75 ... 1.5 mm² |
|---|
| 额定电流 | 10 A |
|---|
| 接触电阻 | 3 mΩ |
|---|
| 剥线长度 | 7 mm |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85366990 |
|---|
| 包装尺寸 | 100 |
|---|
| 净重 | 0.34 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140189034 |
|---|
| eCl@ss | 27440204 工业插头连接器接触 |
|---|
| ETIM | EC000796 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121522 |
|---|