5. 系列
  6. 用于高插拔次数的 Han® HMC
  7. 附件
  8. 09 30 010 1719

Han 10B Docking Frame IP67 HTE0

物料编号: 09 30 010 1719


新
Han 10B Docking Frame IP67 HTE0

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新 对接式框架

Han 10B Docking Frame IP67 HTE0

物料编号: 09 30 010 1719

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

对接式框架 后面板安装 不锈钢 尺寸: 10 B

产品详情


类别 附件
附件种类 对接式框架
附件介绍 后面板安装
尺寸 10 B
详细资料 浮动范围x-axis: ± 1 mm
浮动范围y-axis: ± 1 mm
浮动范围 z 轴:- 0.5 / +1 mm
插拔次数 ≥ 10,000
关于插拔次数的说明 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67
材料 (上壳/底座) 压铸铝
表面(上壳/底座) 粉末涂层
颜色(上売/底座) RAL 7037(土灰)
材料(密封件) NBR
材料(附件) 不锈钢
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 378.3 g
原产国 中国
GTIN 5713140572324
eCl@ss 27440206 工业插头连接器接触插入物
ETIM EC002312
UNSPSC 24.0 39121421