中国
Han 24B Docking Frame IP67 HTE0
物料编号: 09 30 024 1719
新
Han 24B Docking Frame IP67 HTE0
物料编号: 09 30 024 1719
查看价格和供应情况。
属性概览
对接式框架
后面板安装
不锈钢
尺寸: 24 B
产品详情
| 类别 | 附件 |
|---|
| 附件种类 | 对接式框架 |
|---|
| 附件介绍 | 后面板安装 |
|---|
| 尺寸 | 24 B |
|---|
| 详细资料 | 浮动范围x-axis: ± 1 mm |
|---|
| 浮动范围y-axis: ± 1 mm |
| 浮动范围 z 轴:- 0.5 / +1 mm |
| 插拔次数 | ≥ 10,000 |
|---|
| 关于插拔次数的说明 | 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数 |
|---|
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP65 / IP67 |
|---|
| 材料 (上壳/底座) | 压铸铝 |
|---|
| 表面(上壳/底座) | 粉末涂层 |
|---|
| 颜色(上売/底座) | RAL 7037(土灰) |
|---|
| 材料(密封件) | NBR |
|---|
| 材料(附件) | 不锈钢 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85389099 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 498 g |
|---|
| 原产国 | 中国 |
|---|
| GTIN | 5713140572287 |
|---|
| eCl@ss | 27440206 工业插头连接器接触插入物 |
|---|
| ETIM | EC002312 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121421 |
|---|