中国大陆
PE MULTIPLIER
物料编号: 09 33 000 9992
PE MULTIPLIER
物料编号: 09 33 000 9992
查看价格和供应情况。
属性概览
接地倍增器
0.5 ... 2.5 mm²
分线器, 带垫片的M4固定螺钉
产品详情
| 针数 | 3 |
|---|
| 接地针 | 是 |
|---|
| 包装内容 | 分线器 |
|---|
| 带垫片的M4固定螺钉 |
| 导体截面积 (mm²) | 0.5 ... 2.5 mm² |
|---|
| 接触电阻 | 3 mΩ |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 镍 |
|---|
| 材料(插针) | 铜合金 |
|---|
| 表面(插针) | 镀镍 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85366990 |
|---|
| 包装尺寸 | 10 |
|---|
| 净重 | 16.6 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140050693 |
|---|
| eCl@ss | 27440392 连接器(附件) |
|---|
| ETIM | EC002939 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121400 |
|---|