2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. 用于高达 200 °C 的极端温度的 Han® High Temp
  7. 插针
  8. 09 33 800 6202

Han High Temp E contact 2,5 mm², female

物料编号: 09 33 800 6202


Han High Temp E contact 2,5 mm², female

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han High Temp E contact 2,5 mm², femaleHan High Temp E contact 2,5 mm², female
压接针

Han High Temp E contact 2,5 mm², female

物料编号: 09 33 800 6202

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

压接针 额定电流: ≤16 A 母头 铜合金 镀银 导体截面积: 2.5 mm² AWG 14

产品详情


类别 插针
插针类型 压接针
系列 Han E® High Temp
接线方式 压接针
公母类型 母头
插针标识 3个凹槽
制造过程 车削针
导体截面积 (mm²) 2.5 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 14
额定电流 16 A
接触电阻 1 mΩ
剥线长度 7.5 mm
ECHA SCIP 编号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 100
净重 1.6 g
原产国 德国
GTIN 5713140052604
eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
上一页
下一页