5. 系列
  6. 用于高达 200 °C 的极端温度的 Han® High Temp
  7. 插芯
  8. 09 33 810 2603

Han High Temp 10E-s Male

物料编号: 09 33 810 2603


可配置
Han High Temp 10E-s Male

图片仅供参考。请参阅产品说明。

可配置 插芯

Han High Temp 10E-s Male

物料编号: 09 33 810 2603

查看价格和供应情况。
载入配置器
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
00
产品咨询

属性概览

插芯 螺栓接线 公头 液晶聚合物 (LCP) 额定电流: ‌16 A 尺寸: 10 B 插针: 10 导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm² 铜合金 镀银

产品详情


类别 插芯
系列 Han E® High Temp
接线方式 螺栓接线
公母类型 公头
尺寸 10 B
带电线保护 是
针数 10
接地针 是
导体截面积 (mm²) 0.75 ... 2.5 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 18 ... AWG 14
额定电流 ‌ 16 A
额定电压 500 V
额定脉沖电压 6 kV
污染等级 3
绝缘阻抗 >1010 Ω
接触电阻 ≤ 1 mΩ
极限温度 -40 ... +200 °C 带Han®High Temp组件
剥线长度 7.5 mm
拧紧力矩 ‌0.5 Nm 插针螺钉M3
‌0.5 Nm M3固定螺栓
‌1.2 Nm PE 螺钉 M4
Recommended screw driver PH2
插拔次数 ≥ 500
ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
PFAS 无
材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
认证 DNV GL
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 75 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140185975
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522