5. 系列
  6. Han-Yellock®
  7. 插芯
  8. 09 36 008 3101

Han 8D POS. F INSERT CRIMP

物料编号: 09 36 008 3101


可配置
Han 8D POS. F INSERT CRIMP

图片仅供参考。请参阅产品说明。

可配置 插芯

Han 8D POS. F INSERT CRIMP

物料编号: 09 36 008 3101

查看价格和供应情况。
载入配置器
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
00
产品咨询

属性概览

插芯 压接针 母头 聚酰胺 (PA) RAL 7032(卵石灰) 额定电流: ‌10 A 尺寸: 3 A 插针: 8 导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²

产品详情


类别 插芯
系列 Han D®
接线方式 压接针
公母类型 母头
尺寸 3 A
针数 8
接地针 否
详细资料 请单独订购压接针。
适用热塑性塑料和金属上壳/底座
导体截面积 (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
额定电压 ‌ 50 V AC
‌ 120 V DC
额定电压符合CSA 600 V
额定电流 ‌ 10 A
额定电压 50 V
额定脉沖电压 1.5 kV
污染等级 3
额定电压符合UL 600 V
绝缘阻抗 >1010 Ω
极限温度 -40 ... +125 °C
Recommended screw driver PH1
插拔次数 ≥ 500
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 no requirements (flammable mass < 10g)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
PFAS 有
PFAS 物质 Polytetrafluoroethylene (PTFE)
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 HB
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证 DNV GL
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
EN 175301-801
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 10
净重 8 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140054851
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522