5. 系列
  6. Han-Modular® 模块化连接器
  7. 模块
  8. 数据传输
  9. 09 45 400 1520

Han-Modular RJ45 GL Cat6A plug 8p

物料编号: 09 45 400 1520


可配置
Han-Modular RJ45 GL Cat6A plug 8p

图片仅供参考。请参阅产品说明。

可配置 刺破接线

Han-Modular RJ45 GL Cat6A plug 8p

物料编号: 09 45 400 1520

查看价格和供应情况。
载入配置器
0
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
0
免费样品
产品咨询

属性概览

刺破接线 公头 插针: 8 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰)

产品详情


类别 插芯
原件 数据连接器
规格 RJ 工业l RJ45 Gigalink连接器套
接线方式 刺破接线
公母类型 公头
屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
针数 8
导体截面积 (AWG) AWG 28 ... AWG 24
线芯外径 ‌1 mm
极限温度 -40 ... +70 °C
存储温度 +5 ... +50 °C
插拔次数 ≥ 500
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
ECHA SCIP 编号 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
加州 65 号提案物质 铅
镍
PFAS 有
PFAS 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
认证 DNV GL
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 60603-7
EN 45545-2 铁路车辆防火
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 20 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140060005
eCl@ss 27440218 工业连接器的模块(数据)
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121552