5. 系列
  6. Han-Modular® 模块化连接器
  7. 模块
  8. 数据传输
  9. 09 45 400 1560

Han Modular RJ45 10G Plug -Set

物料编号: 09 45 400 1560


可配置
Han Modular RJ45 10G Plug -Set

图片仅供参考。请参阅产品说明。

可配置 绝缘置换连接绝缘位移终端

Han Modular RJ45 10G Plug -Set

物料编号: 09 45 400 1560

查看价格和供应情况。
载入配置器
0
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
0
免费样品
产品咨询

属性概览

绝缘置换连接绝缘位移终端 公头 插针: 8 聚酰胺 (PA) RAL 7032(卵石灰)

产品详情


类别 插芯
原件 数据连接器
规格 RJ 工业l RJ45 连接器套
特点 适用于所有 PoE 版本
接线方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
公母类型 公头
屏蔽 屏蔽
针数 8
导体截面积 (AWG) AWG 27/7 ... AWG 22/7 绞线
AWG 27/1 ... AWG 22/1 实心
线芯外径 ≤1.6 mm
极限温度 -40 ... +70 °C
存储温度 +5 ... +50 °C
插拔次数 ≥ 500
传输特性 Cat. 6 EA 级,到 500 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
抗震 10-500 Hz,5 g,0.35 mm,2h/轴
7.9 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
抗冲击 25 g / 11 ms,每个轴5 次冲击 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
ECHA SCIP 编号 d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
REACH SVHC 物质 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
加州 65 号提案物质 铅
镍
PFAS 有
PFAS 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
认证 DNV GL
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 60603-7
EN 45545-2 铁路车辆防火
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 10
净重 40 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140060012
eCl@ss 27440218 工业连接器的模块(数据)
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121552