电缆连接器 电缆组件 数据连接器 单对以太网
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
  2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 电缆连接器和电缆组件
  6. M12
  7. 09 45 500 2802

T1 male crimp AWG 22-24 (500pcs/reel)

物料编号: 09 45 500 2802


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

压接针

T1 male crimp AWG 22-24 (500pcs/reel)

物料编号: 09 45 500 2802

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

压接针 公针 导体截面积: 0.22 ... 0.32 mm² AWG 24 ... AWG 22

产品详情


类别 插针
插针类型 压接针
接线方式 压接针
公母类型 公针
制造过程 冲压针
包装内容 500根/卷
导体截面积 (mm²) 0.22 ... 0.32 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 24 ... AWG 22
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
包装尺寸 1
净重 90.74 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140571235
eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522