2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 电缆连接器和电缆组件
  6. M12
  7. 09 45 500 2810

T1 male crimp AWG 26-28 (500pcs/reel)

物料编号: 09 45 500 2810


新
T1 male crimp AWG 26-28 (500pcs/reel)

图片仅供参考。请参阅产品说明。

T1 male crimp AWG 26-28 (500pcs/reel)T1 male crimp AWG 26-28 (500pcs/reel)
新 压接针

T1 male crimp AWG 26-28 (500pcs/reel)

物料编号: 09 45 500 2810

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

压接针 公针 导体截面积: 0.08 ... 0.12 mm² AWG 28 ... AWG 26

产品详情


类别 插针
插针类型 压接针
接线方式 压接针
公母类型 公针
制造过程 冲压针
包装内容 500根/卷
导体截面积 (mm²) 0.08 ... 0.12 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 28 ... AWG 26
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 90.47 g
原产国 德国
GTIN 5713140229143
eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
上一页
下一页